Liste de produits : surveillance des sites d'exploitation

Filtres

2 occurrences

Ensemble de commutateurs - OGM RG - 2400189

Système de répéteur/passerelle à distance à plage de température étendue, indice de protection IP65 et avec configuration possible pour réseau de terrain, réseau de transmission, puissance d'entrée et type de montage.

Ensemble de commutateurs - OGM I/O - 2400190

Système de surveillance E/S à large plage de température, IP65, possibilité de configuration d'entrées analogiques, d'entrées tout-ou-rien et de sorties radio et d'E/S à sécurité intrinsèque, puissance d'entrée et fréquence réseau

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer