Liste de produits : afficheurs de processus et accessoires

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Afficheur numérique - FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907064

Afficheur de process multifonctions intégré dans le boîtier du panneau de commande pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, des thermomètres à résistance de platine (RTD) et contrôleurs de température (TC). Deux sorties relais d'inverseur et une sortie analogique.

nouveau

Afficheur numérique - FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907780

Afficheur de process multifonctions, intégré dans le boîtier de terrain pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant, la tension, des thermomètres à résistance de platine (RTD) et contrôleurs de température (TC). Deux sorties relais d'inverseur et une sortie analogique.

Générateurs de valeur de consigne - MCR-SL-D-SPA-UI - 2710314

Générateur numérique de consigne avec rampe manuelle et automatique pour déterminer les signaux de courant et de tension, affichage à 4 positions

Afficheur numérique - MCR-SL-D-U-I - 2864011

Affichage numérique MCR pour mesurer et afficher des signaux normalisés, affichage à 5 positions

Afficheur numérique - MCR-SL-D-FIT - 2864024

Affichage numérique MCR, pour mesurer et afficher des fréquences, impulsions et temps, affichage à 6 positions

Adaptateur de montage sur profilé - MCR-SL-D-RA - 2810081

Adaptateur de profilé pour affichages numérique dans boîtier 24x48 mm. Convient aux profilés de 35 mm selon EN 60715.

Adaptateur de programmation - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptateur de programmation avec interface USB et T-Port, 2,4 m pour la programmation de modules MCR-..., MCR-...-LP-... et MCR-...-HT

nouveau

Kit de montage - FA MCR-FD-PM - 2908739

Kit de montage sur tuyauterie pour les afficheurs de processus multifonctionnels FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) et FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Utilisable également pour un montage mural simplifié.

nouveau

Afficheur numérique - FA MCR-FDS-I-I-OLP - 2908782

Afficheur de process alimenté via une boucle de sortie, avec communication HART dans le boîtier de terrain

nouveau

Afficheur numérique - FA MCR-DS-I-I-OLP - 2908781

Afficheur de process alimenté via une boucle de sortie, avec communication HART pour intégration dans une armoire électrique

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98