Liste de produits : boîtiers pour profilé extrudé UM-PRO

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Boîtier électronique - UM-PRO PROFILE - 2200148

Boîtier ouvert, Partie inférieure, coloris: gris clair, longueur: 1000 mm, hauteur: 40 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 17 mm

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 72 COVER-L BK - 2200151

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Elément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 108 COVER-L BK - 2200155

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 72 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-R BK - 2200159

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

Composants de boîtier électronique - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 122 mm de largeur de circuit imprimé

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98