Liste de produits : lampes PLD pour machines

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Indice de protection

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 196 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 336 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 616 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 896 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 5800 K, longueur 1176 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 190 mm, dimensions_diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 365 mm, dimensions_diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 540 mm, dimensions_diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 715 mm, dimensions_diamètre 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

Lampe LED pour machine - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lampe LED pour machine, 24 V DC, indice de protection IP67, angle de rayonnement 75 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 370 mm, dimensions_diamètre 70 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98