Liste de produits : lampes PLD pour armoire électrique de classe 400

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 400 W 250 - 2702221

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, température de couleur 5000 K, longueur 250 mm, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 400 W 375 - 2702222

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, température de couleur 5000 K, longueur 375 mm, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 400 W 500 - 2702223

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, température de couleur 5000 K, longueur 500 mm, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus

Interrupteur de position de porte - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interrupteur de position avec câble de 3 m à extrémité non terminée et câble de 0,6 m à connecteur femelle M8 (snap-in), accessoires de montage compris

Interrupteur de position de porte - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interrupteur de position de porte avec câble d'1 m à connecteur M8 et câble de 0,6 m à connecteur femelle M8 (snap-in), accessoires de montage compris

Matériaux de montage - PLD E 400-ME MM - 2702312

Jeu pour le montage magnétique des lampes PLD pour armoire électrique de classe 400

Matériaux de montage - PLD E 400-ME SM - 2702313

Jeu pour le montage vissé des lampes d'armoire électrique PLD de la classe 400, vis et rondelles incluses

Matériaux de montage - PLD E 400-ME CM - 2702314

Jeu composé de deux supports à clipser pour lampes d'armoire électrique PLD de la classe 400 (pièce de rechange)

Connecteur secteur - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Bloc secteur à connecteur mâle pour lampes LED pour électrique de classe 400 avec adaptateur enfichable spécifique pour l'Europe, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Australie ; puissance de sortie max. 12 W

Connecteur secteur - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Bloc secteur à connecteur mâle pour lampes LED pour électrique de classe 400 avec adaptateur enfichable spécifique pour l'Europe, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Australie ; puissance de sortie max. 30 W

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer