Liste de produits : barres collectrices de neutre

Filtres

6 occurrences

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN METER - 0402174

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 2 METER SN - 0402006

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Barre omnibus de N - NLS-CU 6/ 6 METER SN - 0402161

Barre omnibus de N, largeur: 6 mm, hauteur: 6 mm, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Barre d'équipotentialité - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barre collectrice de potentiel, à languettes fendues 6,3 / 2,8 mm, 40 A max., laiton, étamée, longueur : 1 m

Barre omnibus de N - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Rail d'angle à raccorder avec le connecteur pour barre collectrice C-NBB

Elément de liaison - C-NBB - 3062883

Connecteur pour barres collectrices permettant de fixer la barre collectrice au rail d'angle NLS 3/10 AV 134/134

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=0402174&library=frfr&tab=1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer