Liste des produits : surveillance modulaire des pales de rotor

Filtres

11 occurrences

Ensemble de commutateurs - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Solution modulaire pour la surveillance des pales de rotors des installations d'énergie éolienne, avec capteurs pour la mesure du courant de foudre, la détection du gel et la surveillance de charge

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-BI-IDS-868-00 - 1097085

Module d'analyse des données des capteurs pour la détection du gel, avec logiciel d'application. Communication par Modbus/TCP et PROFINET. Communication des capteurs par bande de fréquence de 868 MHz. Volume de la livraison, voir l'onglet « Caractéristiques techniques ».

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - ID-S-S 868 - 1061959

Détecteur de température et gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - ID-S-S 915 - 1061958

Détecteur de température et de gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Récepteur radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Récepteur radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - WIL-RM-S-SG - 1006746

Capteur de mesure de la charge des pales de rotor des installations éoliennes

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Capteur - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Capteur de mesure des charges des pales de rotor des installations d'énergie éolienne. Antidérapant. À blindage magnétique. Compensation de la résistance des câbles, grâce à la technologie de raccordement à 6 fils.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Ensemble de commutateurs - WIL-BI-RMS-000-00 - 1184015

Module d'analyse des données des capteurs pour la surveillance de charge, avec logiciel d'application. Communication par Modbus/TCP et PROFINET. Volume de la livraison, voir l'onglet « Caractéristiques techniques ».

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
11 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98