Liste de produits : mesure du courant de foudre

Filtres

6 occurrences

Système de mesure du courant de foudre - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Unité d'évaluation destinée au système de surveillance instantané permettant d'acquérir et d'évaluer en permanence les coups de foudre. Possibilité de raccorder jusqu'à trois détecteurs optiques de foudre.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Système de mesure du courant de foudre - LM-S-LS-H - 2800616

Détecteur optique de foudre destiné au système de surveillance instantané permettant d'acquérir et d'évaluer en permanence les coups de foudre. Indice de protection IP67.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Câble de jonction FO - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Câble FO équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 μm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur variable

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Système de mesure du courant de foudre - LM-S-C-3LS - 2800617

Module O/E pour système de surveillance en temps réel permettant d'acquérir et d'évaluer en permanence les coups de foudre.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adaptateur pour le montage aisé et approprié du capteur de foudre optique permettant la mesure des courants de foudre au niveau de la pale de rotor d'une installation éolienne.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adaptateur de montage - LM-S-UWA - 2907466

Adaptateur mural universel pour un montage simple et correct de l'unité d'évaluation LM-S directement sur le mur / la plaque de montage.

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98