Liste de produits E/S à sécurité intrinsèque pour Axioline F

Filtres

5 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

nouveau

Module E/S - AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F - 1052423

Axioline F EX_XC, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16 (NAMUR), connectique: 2 fils, Modèle pour conditions extrêmes, À sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

nouveau

Module E/S - AXL F EX IS AI8 HART XC 1F - 1052432

Axioline F EX_XC, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, À sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

nouveau

Module E/S - AXL F EX IS DO4 SD 24-48 XC 1F - 1086901

Axioline F EX_XC, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 24 V, 48 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, À sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

nouveau

Module E/S - AXL F EX IS DO4 SD 21-60 XC 1F - 1086902

Axioline F EX_XC, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 4, 21 V, 60 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, À sécurité intrinsèque, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

nouveau

Module E/S - AXL F EX IS AO4 HART XC 1F - 1087081

Axioline F EX_XC, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, À sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer