Liste de produits : protection fine type 3

Filtres

41 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositif de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.

Dispositif de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.

Dispositif de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.

Dispositif de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance. Egalement adapté aux applications DC.

Dispositif de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Protection d'appareil enfichable, suivant type 3 / Classe III, pour réseaux d'alimentation triphasés avec N et PE séparés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE), avec fusible résistant aux courants de choc intégré et avec contact de signalisation à distance.

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Connecteur de rechange pour protection d'appareil de type 3 de la gamme de produits PLUGTRAB SEC T3. Tension nominale 230 V.

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Connecteur de rechange pour protection d'appareil de type 3 de la gamme de produits PLUGTRAB SEC T3. Tension nominale 120 V.

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Connecteur de rechange pour protection d'appareil de type 3 de la gamme de produits PLUGTRAB SEC T3. Tension nominale 60 V.

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Connecteur de rechange pour protection d'appareil de type 3 de la gamme de produits PLUGTRAB SEC T3. Tension nominale 24 V.

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Connecteur de rechange pour protection d'appareil de type 3 de la gamme de produits PLUGTRAB SEC T3 3S. Tension nominale 230 V.

41 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98