Liste de produits : parafoudres combinés type 1 + type 2

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LIGHTNING_TEST_CURRENT_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - 2905469

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-2S-350/25-FM - 2905468

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques biphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, PE, N).

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 2905467

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques biphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, PEN).

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques monophasés, avec N et PE séparés (L1, PE, N).

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM - 2905465

Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques monophasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, PEN).

Connecteur de protection antisurtension type 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473

Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produits FLASHTRAB SEC, pour la ligne L-PE.

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471

Connecteur de rechange pour parafoudre et parasurtenseur de la gamme de produits FLASHTRAB SEC, pour les lignes L-N et L-PEN.

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-SEC-T2-350-P - 2905346

Connecteur de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produits VALVETRAB SEC pour les lignes L-N et L-PEN.

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - POWERSET BC-385/3/FM - 2905722

Parafoudre et parasurtenseur combinés, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec PE et N combinés dans un conducteur (L1, L2, L3, PEN). Comprend 3x FLT 35 CTRL-4.0 et 3x VAL-MS 400/FM, avec ponts et repérages inclus.

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98