Liste de produits : connecteur hybride pour raccordement moteur

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Contact à sertir - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contact à sertir, Contact à sertir, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle

Contact à sertir - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contact à sertir, Contact à sertir, matériau du boîtier: PA, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 0,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle

Couvercle de protection - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Couvercle de protection peint pour boîtier côté moteur

Eléments de contact - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Cadre pour montage de contacts, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie supérieure

Pince à sertir - CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

Pince à sertir, pour contacts tournés, réglage de section universel, de 0,08 à 2,5 mm² max., avec afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement

Kit boîtier - HC-MOT-AFL-SET - 1409053

Connecteur mâle à placer sur le moteur, boîtier métallique CEM incluant un élément de contact à sertir, pour embase avec joint plat et couvercle peint, sans contacts à sertir, boîtier avec couche de passivation épaisse pouvant être peinte

Kit boîtier - HC-MOT-TML-SET - 1409066

Connecteur mâle pour moteur triphasé. Boîtier métallique CEM avec passe-câble, avec élément de contact Push-in, raccordements vissés (circuits de puissance et de commande). Caches pour le raccordement vissé du câble de puissance. Circuit de commande 4 pôles. Avec pont étoile-triangle. Avec couvercle de protection IP54.

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer