Liste de produits : boîtiers portatifs HCS

Filtres

71 occurrences

Boîtier électronique - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade plate, fermée

Boîtier électronique - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée avec fente dans le clavier

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 2 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 2 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

Boîtier portable T-Mini gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques avec vis

Boîtier électronique - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

Boîtier portable T-Mini gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

Boîtier électronique - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

Boîtier portable T-Mini gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

Boîtier portable T-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis

Boîtier électronique - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

Boîtier portable T-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

71 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer