Homologation
Type de fusible
Bloc de jonction-fusibles, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, intensité nominale: 20 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 17,6 mm, type de fusible: Midget / 10,3 x 38, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction-fusibles, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, intensité nominale: 20 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 17,6 mm, type de fusible: Midget / 10,3 x 38, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Bloc de jonction porte-fusible avec affichage lumineux pour cartouche G 10,3 x 38 mm, section : 1,5 - 25 mm², AWG : 16 - 4, largeur : 18 mm, coloris : noir
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de raccordement: Raccordement vissé, section : 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, intensité nominale: 30 A, tension nominale: 1000 V, largeur: 18 mm, type de fusible: 10,3 x 38 mm, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
"$pageName" sur