Liste de produits : coupleurs pour appareil de terrain

Filtres

15 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Coupleurs d'appareils - FB-8SP - 1026043

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 8 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Module de ligne principale - FB-ET/E - 2316050

Module de connexion pour coupleurs modulaires d'appareils Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec résistance de terminaison

Coupleurs d'appareils - FB-2SP/E - 2316052

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordement pour 2 dérivations avec appareils de bus de terrain

Séparateur - FB-MODULAR-PP - 2316061

Le panneau de séparation FB-MODULAR-PP est inséré entre deux coupleurs d'appareil de bus de terrain modulaires et garantit ici la distance requise de 50 mm entre les connexions électriques à sécurité intrinsèque et celles à sécurité non intrinsèque. Les coupleurs d'appareil ont une largeur de 17,5 mm, mais un connecteur TBUS de 22,5 mm est cependant nécessaire si un panneau de séparation est ajouté.

Coupleurs d'appareils - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Module de diagnostic de terrain, installation antérieure, avec connecteur latéral enfichable

Coupleurs d'appareils - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Module de diagnostic de terrain, comprenant un connecteur TBUS

Coupleurs d'appareils - FB-6SP - 2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-12SP - 2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-8SP ISO - 2316311

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour huit dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-12SP ISO - 2316312

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

15 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer