Liste de produits : connecteurs FO pour lignes de données

Filtres

211 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur pour fibres optiques - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Connecteur FO SC-RJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour PROFINET, pour fibre PCF 200/230 μm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm

Coupleur pour fibre optique - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Prolongateur SC-RJ Push-Pull, IP67, métallique, avec couvercle de protection, couleur : nickelé

Connecteurs SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Connecteurs SC-RJ, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, 100 Mbit/s, matériau: Acier inoxydable 1.4404, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droite

Connecteurs SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Connecteurs SC-RJ, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, matériau: Acier inoxydable 1.4404, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droite

Connecteur pour fibres optiques - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour POF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm, sortie du câble vers le bas sortie du câble vers le bas

Connecteur pour fibres optiques - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour GOF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm

Connecteur pour fibres optiques - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour POF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm, sortie du câble vers le bas sortie du câble vers le bas

Connecteurs SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

Connecteurs SC-RJ, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, 100 Mbit/s, matériau: Acier inoxydable 1.4404, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droite

FOC-V14-C1S-B/SJFH:10 - 1408075

211 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer