Liste de produits : installation FO

Filtres

109 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur pour fibres optiques - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Jeu de connecteurs SC-RJ pour fibres PCF, à équiper, comprenant 2 connecteurs duplex à montage rapide à embout anti-écrasement, pour diamètre de brin individuel de 2,9 mm

Câble fibre optique - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Fibre optique en polymère PROFINET, duplex 980 μm/1000 μm, réalisation lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Câble en fibre polymère PROFINET, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Câble en fibre optique PROFINET-PCF, duplex 200 μm/230 μm pour le câblage dans des installations et machines fixes, type B, gaine extérieure PVC, vendu au mètre sans connecteur

Câble fibre optique - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Fibre optique en polymère, duplex 980 μm/1000 μm, réalisation moyennement lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Fibre optique en polymère, duplex 980 μm/1000 μm, réalisation lourde pour le câblage dans des installations et machines fixes, vendue au mètre, sans connecteur

Câble fibre optique - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 μm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Outil d'équipement - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Outil à entailler pour fibre PCF, schéma connecteur : F-SMA pour confection de connecteurs à montage rapide F-SMA, pour extension du PSM-PCF-KONFTOOL...

Câble fibre optique - PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 - 2799322

Câble en fibre optique, duplex, 50 μm/125 μm, vendu au mètre sans connecteur, pour le câblage dans des installations et machines fixes

Câble fibre optique - PSM-LWL-GDO-50/125 - 2799432

Câble en fibre de verre, duplex 50/125 μm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure

109 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer