Liste de produits : panneaux passe-câbles

Filtres

8 occurrences

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 7, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 52,5 mm, Coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 7, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 52,5 mm, Coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 27, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, Coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 27, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, Coloris: noir

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 37, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, Coloris: gris

Plaques passe-câble - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Plaques passe-câble, Nombre de conducteurs: 37, Longueur: 222 mm, Largeur: 92 mm, Hauteur: 29,5 mm, Coloris: noir

Plaque-support - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Plaque-support, avec joint, pour CES Multigates, avec 1 ouverture, vis de fixation incluses

Plaque-support - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Plaque-support, avec joint, sans ouverture, vis de fixation incluses

8 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98