Homologation
Direction sortie de câble
Matériau du boîtier
Mode de verrouillage
Nombre de sorties de câble
Type de boîtier
Application
Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, droit/latérale, hauteur: 87,5 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, couvercle de protection: non, Standard
Capot passe-câble B16, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble B16, pour étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble B16, avec étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble B24, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble B24, avec étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 63 mm, presse-étoupe: sans, manchon: non, Standard
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B6, pour verrouillage longitudinal, hauteur 80 mm, sans raccordement vissé EVO.
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B10, pour verrouillage transversal, hauteur 80 mm, sans raccordement vissé EVO.
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B10, pour verrouillage longitudinal, hauteur 80 mm, sans raccordement vissé EVO.
"$pageName" sur