Liste de produits : boîtiers pour l'extérieur ECS

Filtres

46 occurrences

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - 1143740

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer deux connecteurs VARIOSUB RJ45 VS-08, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - 1143761

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur VARIOSUB RJ45 VS-08, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - 1143766

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur D-SUB 25, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - 1143768

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur PV PRC5, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - 1143769

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur SUNCLIX PV-FT-C3 (mâle et femelle), verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

nouveau

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - 1143770

Plaque frontale de la gamme ECS, prête à intégrer un connecteur Varioconnec VC4 modulaire rectangulaire, verrouillage à vis, indice de protection IP66/67/69 si associée à un boîtier ECS, couleur : noire (RAL 9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

Plaque frontale pour données - ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 1135275

Plaque frontale de la gamme ECS, préparée pour le presse-étoupe M25 (2x), verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noire (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur : 62 mm

Boîtier électronique - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm

Boîtier électronique - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711

Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm

Boîtier électronique - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 170 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm

46 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer