Liste de produits : coupleur d'appareils

Filtres

14 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Module de ligne principale - FB-ET - 2316048

Module de ligne principale pour extensions PROFIBUS PA et Foundation Fieldbus avec résistance de terminaison

Module de ligne principale - FB-ET/E - 2316050

Module de connexion pour coupleurs modulaires d'appareils Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec résistance de terminaison

Coupleurs d'appareils - FB-2SP/E - 2316052

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordement pour 2 dérivations avec appareils de bus de terrain

Coupleurs d'appareils - FB-12SP - 2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-6SP - 2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-2SP - 2316051

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et extensions PA PROFIBUS avec raccordements pour 2 dérivations avec appareils à bus de terrain

Coupleurs d'appareils - FB-ISO - 2316064

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA. Un raccordement FISCO à sécurité intrinsèque est disponible pour un appareil terminal.

nouveau

Coupleurs d'appareils - FB-8SP ISO - 2316311

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour huit dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

nouveau

Coupleurs d'appareils - FB-12SP ISO - 2316312

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Module de diagnostic de terrain, comprenant un connecteur TBUS

14 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98