Liste de produits : enregistreur de données

Filtres

1 occurrences

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et application EMlog, pour l'utilisation avec un automate Inline ILC 191 ME/AN. L'application EMlog permet de consulter les impulsions, les valeurs analogiques et le Modbus/RTU des appareils de mesure. Il est possible de configurer les canaux/appareils et la connexion à un système supérieur, avec l'interface basée web.

1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer