Homologation
Longueur de câble
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Blindage
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m
"$pageName" sur