Liste de produits : presse-étoupe standard

Filtres

457 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

  • Options complémentaires
    Fermer

    Matériau



Vis de fermeture - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Vis de fermeture, matériau de presse-étoupe: PA, PA, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

Vis de fermeture - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Vis de fermeture, matériau de presse-étoupe: PA, PA, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec joint torique

Vis de fermeture - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Vis de fermeture, matériau de presse-étoupe: PA, PA, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

Vis de fermeture - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Vis de fermeture, matériau de presse-étoupe: PA, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec joint torique

Presse-étoupe - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Presse-étoupe - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Presse-étoupe - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Presse-étoupe - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Presse-étoupe - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 22 mm ... 32 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Presse-étoupe - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: PA, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris

457 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer