Liste de produits : système de guidage de câbles

Filtres

3 occurrences

Système de guidage de câbles - CGS 50 - 3071400

Système de guidage de câbles, avec charnière fermée, longueur: 218 mm, largeur: 68 mm, hauteur: 140,5 mm, dimensions: 42 mm, coloris: gris

Système de guidage de câbles - CGSA 50 - 3071401

Système de guidage de câbles, Ouverture avec charnière, longueur: 218 mm, largeur: 68 mm, hauteur: 140,5 mm, dimensions: 42 mm, coloris: gris

Cache - CGS-AH 50 - 3071410

Cache, conditionnement par paires, longueur: 214 mm, largeur: 63 mm, hauteur: 54,5 mm, coloris: gris

3 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer