Liste de produits : serveur COM

Filtres

27 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge uniquement les applications TCP, UDP, incl. CD-ROM avec le logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge les applications TCP, UDP, Modbus Gateway et PPP, incl. logiciel Com Port Redirector

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Deuxième génération FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), langage de programmation BASIC librement programmable, pour la mise en place de solutions individuelles, pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, comprenant exemples, logiciel supplémentaire et documentation utilisateur

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Première génération FL COM SERVER RS-485, pour l'adaptation d'une interface série RS-485 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COM SERVER RS232** - 2744490

Première génération FL COM SERVER RS-232, pour l'adaptation d'une interface série RS-232 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et un raccord D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Il prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows sont téléchargeables. Il comprend un port RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

Convertisseur d'interface - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Serveur d'appareils série destiné à convertir des données série (RS-232/422/485) en données Ethernet (RJ45). Prend en charge les protocoles TCP et UDP. Le logiciel de redirection de port COM et le pilote Windows peuvent être téléchargés. Il comprend deux ports RJ45 et deux raccords D-SUB 9.

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98