Liste de produits : CLIP PROJECT

Filtres

6 occurrences

Adaptateur USB-Bluetooth - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

La technologie FD Bluetooth permet un échange de données sans fil fiable entre les imprimantes de la gamme THERMOMARK et les appareils mobiles compatibles Bluetooth, comme les smartphones ou les tablettes. Les tâches d'impression sont ainsi envoyées en toute convivialité à l'imprimante via l'application MARKING system

Manuel - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Manuel d'utilisation, en allemand/anglais, pour le logiciel de repérage CMS-MARK-WIN

Logiciel - CMS-MARK-WIN - 5144398

Logiciel CMS-MARK-WIN, version : 2.9.1, langues : allemand/anglai/français/italien, incl. manuel et version démo de CLIP PROJECT

Logiciel - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Logiciel multilingue pour une configuration aisée des produits de Phoenix Contact sur les profilés normalisés.

Logiciel - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Logiciel multilingue pour la configuration des barrettes de raccordement. Un module de repérage permet une impression professionnelle des repères et des étiquettes permettant l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et câbles ainsi que des appareils.

Clé USB - RFMARK UHF FD - 5148012

Petite clé USB en écriture/lecture avec antenne dipôle croisé. L'appareil est conçu pour une utilisation sur un ordinateur et a une portée de 1 m

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98