Liste de produits : coupleur de bus pour Inline

Filtres

21 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nouveau

Coupleur de bus - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline, Coupleur de bus, EtherCAT®, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Coupleur de bus - IL CO BK-PAC - 2702230

Inline, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus

nouveau

Coupleur de bus - IL CO BK-XC-PAC - 2702635

Inline XC, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus

Coupleur de bus - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2897758

Inline, Coupleur de bus, Ethernet/IP, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties tout-ou-rien: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Coupleur de bus, Ethernet/IP, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties tout-ou-rien: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties tout-ou-rien: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Coupleur de bus, Modbus/TCP(UDP), Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties tout-ou-rien: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2692380

Inline, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties tout-ou-rien: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Coupleur de bus - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

Tête de station PROFINET, 8 entrées, 24 V DC, 4 sorties, 24 V DC, 500 mA, complet, avec connecteurs

Coupleur de bus - IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - 2878379

Tête de station PROFINET, 8 entrées, 24 V DC, 4 sorties, 24 V DC, 500 mA, complet, avec connecteurs

21 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98