Homologation
Interface réseau
Fonction
Type de raccordement
Vitesse de transmission
Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, PROFIsafe, Sorties TOR sécurisées: 4 (Affectation monocanal), 2 (Affectation de deux canaux), 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, PROFIsafe, Entrées TOR sécurisées: 8 (Affectation monocanal), 4 (Affectation de deux canaux), 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 10 V, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de détermination de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 4 (Pt 100), connectique: 3 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 V ... 10 V, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de communication, interface: RS-485, indice de protection: IP20
Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, indice de protection: IP20
"$pageName" sur