Liste de produits : adaptateurs pour montage sur profilés et montage direct pour blocs répartiteurs Push-in

Filtres

7 occurrences

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35 - 3274054

Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 28,6 mm, hauteur: 11 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A - 3274056

Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, largeur: 10,3 mm, hauteur: 12 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

nouveau

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A - 3274058

Adaptateur de montage sur profilé, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15

Adaptateur de montage sur profilé - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adaptateur de montage sur profilé, avec fonction de butée, largeur: 10,3 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15

nouveau

Bride - PTFIX-F - 3274060

Bride, avec fixation vissable, longueur: 28,6 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 21,7 mm, coloris: gris

Flasque à bride - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Flasque à bride, avec fixation vissable, longueur: 19,9 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 17,7 mm, coloris: gris

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer