Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour la technologie MCR

Filtres

26 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Flasque - TTC-3-LCP - 2908843

Flasque d'extrémité pour fermer une rangée de blocs de jonction TERMITRAB complete TTC-3...

Flasque - TTC-6-LCP - 2908729

Flasque d'extrémité pour fermer une rangée de blocs de jonction TERMITRAB complete TTC-6...

Séparateur - TTC-EX-PP - 1011977

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le module de signalisation à distance et le parafoudre basse tension dans les systèmes TTC-EX.

Porte-fusibles - TTC-6-FC-UT - 1054762

Support de cartouche de fusible pour parafoudres de la gamme de produits TERMITRAB complete avec la technique de raccordement vissé. Raccordement à plusieurs niveaux possible sur les boîtiers TTC-6. Pour fusibles fins courants 5 x 20 mm.

Séparateur - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 en structure isolée (profilé isolé via un support « AB/NS ») pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Séparateur - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Connecteur-bus sur profilé - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Connecteur bus sur profilé pour système PT IQ permettant d'établir une commande à distance et l'alimentation en tension en encliquetant un module de protection antisurtension.

Pont enfichable - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Pont enfichable pour éléments de base PT-IQ pour éviter un message d'erreur sur le PT-IQ-PTB en cas de fiche de protection non enfichée.

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer