Liste de produits : accessoires de protection antisurtension pour technologie MCR

Filtres

25 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Séparateur - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 en structure isolée (profilé isolé via un support « AB/NS ») pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Séparateur - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le contrôleur et la protection antisurtension dans les systèmes PT-IQ-EX.

Connecteur-bus sur profilé - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Connecteur bus sur profilé pour système PT IQ permettant d'établir une commande à distance et l'alimentation en tension en encliquetant un module de protection antisurtension.

Pont enfichable - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Pont enfichable pour éléments de base PT-IQ pour éviter un message d'erreur sur le PT-IQ-PTB en cas de fiche de protection non enfichée.

Élément de base de protection antisurtension - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Élément de base pour fiche de protection PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

Élément de base de protection antisurtension - PT-IQ-PTB-BE-UT - 2905364

Élément de base pour le module d'alimentation et le module de communications déployables PLUGTRAB PT-IQ-PTB...

Connecteur de protection antisurtension type 3 - PT-EST - 2880736

Fiche de mise à la terre pour le court-circuitage et la mise à la terre dans les embases PLUGTRAB-PT dans le domaine alimentation.

Fiches de court-circuitage - PT-MCR-EST - 2880749

Fiche de mise à la terre pour le court-circuitage et la mise à la terre dans les embases PLUGTRAB-PT dans le domaine MCR.

25 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98