Liste de produits : accessoires pour solutions de sécurité réseau

Filtres

10 occurrences

Kit de démarrage - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

Kit de démarrage ILC 130 SBT, y compris ILC 130 ETH, modules SafetyBridge LPSDO et PSDI, panneau de commutation, bloc secteur et accessoires avec application Safety préconfigurée

Jeu de fiches - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Kit de connecteurs (jaune), avec repérage couleur, pour modules SDO 4/4 à sécurité intrinsèque.

Jeu de fiches - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Kit de connecteurs (jaune), avec repérage couleur, pour modules SDI à sécurité intrinsèque.

Jeu de fiches - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Kit de connecteurs (jaune), avec repérage couleur, pour modules SDO à sécurité intrinsèque.

Jeu de fiches - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Kit de connecteurs (jaune), avec repérage couleur, pour modules SDOR à sécurité intrinsèque.

Jeu de fiches - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée

Jeu de fiches - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée

Jeu de fiches - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée

Bloc de jonction filtre - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (20 μF/86 μF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.

Bloc de jonction filtre - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Bloc de jonction pour le filtrage d'impulsions d'essai de sorties à semi-conducteurs sécurisées avec valeurs de filtrage réglables (1,5 μF/11,5 μF), et pour le filtrage CEM de signaux 24 V jusqu'à une intensité de courant de 2 A.

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98