Liste de produits : accessoires de technologie de commande sécurisée

Filtres

11 occurrences

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Mémoire de programmation et de configuration, pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go, avec clé de licence et programme utilisateur pour une configuration facile basée sur le web et la mise en service d'une solution SafetyBridge, avec communication via Modbus/TCP, PROFINET et e-mail.

Mémoire - CF FLASH 256MB - 2988780

Mémoire programme et de configuration, enfichable, 256 Mo

Mémoire - CF FLASH 256MB LIC - 2988793

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel, par ex. : pour fonctions SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion etc.

Mémoire - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - BASIC pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, p. ex. pour fonctions de chauffage et de refroidissement ou mouvements hydrauliques.

Mémoire - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - PRO pour régulateurs multicanaux précis avec auto-optimisation, fonctions suppl. : p.ex., traitement valeurs consigne pour fonctions de chauffage/refroidissement.

Mémoire - CF FLASH 2GB - 2701185

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go

Mémoire - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Ventilateur - RFC DUAL-FAN - 2730239

Module de ventilation pour contrôleur programmable décentralisé RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Ventilateur - RFC FAN MODULE - 2404085

Module ventilateur pour les automates programmables décentralisés RFC 480S PN 4TX et RFC 4072S.

Câble de connexion - COM CAB MINI DIN - 2400127

Câble de raccordement, pour connecter la commande à un PC (RS-232) pour PC WORX avec contrôle de flux, longueur : 3 m

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer