Liste de produits : accessoires pour commandes modulaires

Filtres

105 occurrences

Mémoire - SD FLASH 512MB - 2988146

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo

Mémoire - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

Mémoire programme et configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - BASIC pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, p. ex. pour fonctions de chauffage et de refroidissement ou mouvements hydrauliques.

Mémoire - SD FLASH 512MB PDPI PRO - 2701801

Mémoire programme et configuration, enfichable, 512 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - PRO pour régulateurs multivoies précis avec auto-optimisation, fonctions suppl. : p. ex. traitement valeurs consigne pour fonctions de chauffage/refroidissement.

Multiplexeur - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Deux de ces cartes SD permettent de transformer deux ILC 131 ETH et les modules d'E/S personnalisés nécessaires en un système multiplexeur, sans devoir procéder à une programmation. Configuration simple grâce à à quelques ponts à fil. Connexion sans fil, par câble Ethernet ou réseau

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour webMI de atvise®

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, par exemple pour : fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour bibliothèques de blocs fonctionnels, p. ex. pour : webMI de atvise®, fonctionnalités SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel standard des secteurs maritime et éolien.

105 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98