Liste de produits : accessoires pour Ethernet industriel

Filtres

37 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



Module média - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre monomode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas

Module média - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant

Module média - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers le bas

Module média - FL IF 2FX SC-F - 2832412

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre multimode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers l'avant

Module média - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre multimode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas

Mémoire - SD FLASH 512MB - 2988146

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 512 Mo

Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB - 2988162

Mémoire des programmes et de configuration pour l'extension de la mémoire flash interne, enfichable, 2 Go.

Mémoire de programme/configuration - FL SD FLASH/MRM - 2700270

Mémoire de paramétrage, enfichable, avec fonctionnalité MRM

Mémoire de programme/configuration - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Mémoire de paramétrage, enfichable, avec fonctionnalité MRM et Layer 3

Mémoire de configuration - FL MEM PLUG 2 - 1032962

Mémoire de configuration des paramètres de l'appareil changeable pour un remplacement de l'appareil et une mise en service simples

37 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer