Liste de produits d'accessoires et de pièces détachées

Filtres

5 occurrences

Régulateur de charge - RAD-SOL-CHG-24-10 - 2885443

Régulateur de charge entièrement automatique avec fonctions de protection électroniques pour les installations photovoltaïques ayant une tension de système de 24 V.

Batterie solaire - RAD-SOL-BAT-12-40 - 2885469

Batterie gel/solaire 12 V / 40 Ah, conçue pour une utilisation dans le kit solaire RAD-SOL-SET-24-100. Deux batteries sont nécessaires au fonctionnement du kit solaire.

Batterie solaire - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

Batterie gel/solaire 12 V / 100 Ah, conçue pour une utilisation dans le kit solaire 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. Deux batteries sont nécessaires au fonctionnement du kit solaire.

Tôle d'aluminium - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Tôle d'aluminium fermée pour obturer les ouvertures en forme d'ouïe situées au niveau intérieur de la porte de l'armoire RAD-SOL-BOX-24V

Support de panneau solaire - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Support de panneau solaire pour un montage murale ou sur poteau de 2x panneaux solaires RAD-SOL-PAN-12-50

5 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98