Liste de produits : accessoires

Filtres

27 occurrences

Lame de rechange - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Couteau de rechange pour pince à dénuder QUICK-WIREFOX

Cache - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Bac à déchets de rechange pour CF-CRIMPHANDY

Pince de fixation - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Clip « Y » pour la fixation d'outils sur les cartes systèmes.

Pince de fixation - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, carte perforée pour la fixation des attache-câbles (largeur 2,5 mm ou 3,6 mm)

Pince de fixation - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, carte système pour la fixation avec clip Y

Support - CRIMPFOX 4IN1/MAG - 1200103

Chargeur d'embouts pour CRIMPFOX 4 IN 1, pour embouts avec collier isolant de 0,5 mm² ... 2,5 mm², 8 mm de longueur

Sacoche à bandoulière - FAME-BAG 260 - 3069520

Sacoche à bandoulière, pour connecteurs FAME avec une largeur maximale de 261 mm, longueur: 220 mm, largeur: 290 mm, hauteur: 115 mm, coloris: noir

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98