Liste de produits : accessoires

Filtres

28 occurrences

Câble de données - MINI-SCREW-USB-DATACABLE - 2908217

Sert à la communication entre les PC industriels et les appareils Phoenix Contact dotés d'un raccordement USB Mini B.

Câble de données - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Permet la communication entre un PC industriel et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.

Câble de données - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Câble de données pour la communication entre les appareils équipés d'un raccordement RS232 D-SUB à 9 pôles et les appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS à 12 pôles, tels que QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS.

Câble de données - IFS-MINI-DIN-DATACABLE - 2320487

Câble de données servant à la communication, par ex. entre des contrôleurs Phoenix Inline de type ILC 1xx et des appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS 12 pôles, comme QUINT UPS-IQ USV ou TRIO UPS

Module de mémoire - IF-CONFSTICK - 2986122

Bloc de sauvegarde multifonction pour le système INTERFACE ; pour le stockage et la sécurisation simple de la configuration.

Module de mémoire - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Module mémoire multifonction avec poignée pour le système INTERFACE, pour simplifier et sécuriser la configuration.

Fusible - FUSE 40A/32V ATOF - 2908357

Fusible, intensité nominale : 40 A, longueur : 19 mm, largeur : 5 mm, hauteur : 18,8 mm

Fusible - FUSE 10A/400V GRL - 2908358

Fusible, intensité nominale : 10 A, longueur : 31,8 mm, diamètre : 6,35 mm

28 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98