Liste de produits : accessoires

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

Couvercle de protection anti-poussière - DC-B 6-CT-P - 1581078

Couvercle de protection anti-poussière DUPLICONNEC à encliqueter, en polyamide (peut être repeint)

Equerre de montage - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICONNEC, équerre de montage, se compose de tôle en acier spécial de 3 mm, avec trous pré-perforés

Joint - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICONNEC, joint d'étanchéité profilé pour boîtiers empilables, se compose d'un EPDM conducteur

Joint - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICONNEC, joint plat pour embase, composé d'un NBR conducteur

Vis - DC-PCB-M3X20 - 1602407

DUPLICONNEC, vis M3, V2A, pour fixer les isolants pour contact pour le raccordement sur C.I. dans l'embase, 20 mm de longueur avec rondelle d'arrêt, acier, protection anticorrosion

Vis - T20-M4X12 - 1602410

Vis à tête Torx M4 T20, 12 mm de longueur, taraudant par déformation, en acier très résistant, protection anticorrosion

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer