Connecteur d'essai, nombre de pôles: 1, largeur: 9 mm, coloris: rouge
Connecteur d'essai, avec résistance intégrée 100 mOhm, 3 W, nombre de pôles: 1, largeur: 9 mm, coloris: rouge
Connecteur d'essai, nombre de pôles: 2, largeur: 19,5 mm, coloris: rouge
Connecteur d'essai, nombre de pôles: 3, largeur: 27,7 mm, coloris: rouge
Connecteur d'essai, nombre de pôles: 4, largeur: 34,2 mm, coloris: rouge
Connecteur final, Détrompage de type A7 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 71 mm, nombre de pôles: 7, coloris: gris
Connecteur final, Détrompage de type A14 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 146,7 mm, nombre de pôles: 14, coloris: gris
Connecteur final, Détrompage de type B7 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 71 mm, nombre de pôles: 7, coloris: gris
Connecteur final, Détrompage de type B14 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 146,7 mm, nombre de pôles: 14, coloris: gris
Connecteur final, Détrompage de type B19 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, longueur: 81 mm, largeur: 187,5 mm, nombre de pôles: 19, coloris: gris
"$pageName" sur