Liste des produits : accessoires

Filtres

26 occurrences

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 0,4M/C3/S - 2908328

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 0,4 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 0,5M/C3/S - 2906874

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 0,5 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 1,0M/C3/S - 2906884

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 1 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 2,0M/C3/S - 2906886

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 2 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 3,0M/C3/S - 2906887

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 3 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 4,0M/C3/S - 2906888

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 4 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 6,0M/C3/S - 2906889

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 6 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 8,0M/C3/S - 2907783

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 8 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/10,0M/C3/S - 2907784

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 10 m

Câble d'interface - CAB-MSTB32/2XMC9/22/15,0M/C3/S - 1065475

Câble VIP 16 canaux pour utilisation avec le contrôleur universel d'E/S Honeywell C300, AWG 22, longueur 15 m

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer