Liste de produits : accessoires

Filtres

29 occurrences

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement N (femelle) aux 2extrémités supérieures et raccordement N (femelle) à l'extrémité inférieure

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N mâle-femelle

Dispositif de protection antisurtension - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptateur avec technologie Lambda/4 pour la protection antisurtension des interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : connecteurs SMA mâle-femelle

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur, N (femelle) -> N (femelle), affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Splitter d'antenne - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Répartiteur quadruple pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement SMA (femelle) aux 4 extrémités et SMA (mâle) à l'extrémité inférieure

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur, RSMA (mâle) -> SMA (femelle); affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur, SMA (femelle) -> SMA (femelle); affaiblissement d'insertion <0,3 dB à 2,4 GHz

Splitter d'antenne - RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 2885595

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement SMA (femelle) aux 2 extrémités et SMA (mâle) à l'extrémité inférieure

Ruban résistant aux intempéries - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Ruban autovulcanisant résistant aux intempéries pour la protection en extérieur d'adaptateurs, de splitters d'antenne, de raccordements de câbles, etc., longueur de rouleau 3 m

29 Occurrence

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98