Liste de produits : accessoires

Filtres

10 occurrences

Fusible - IBS FUSE 6,3X32/10AT - 2722690

Fusibles pour module électronique ME-ELR (Midget/ 6,3 x 32), 10 AT

Fusible - IBS FUSE 10X38/16AGR - 2734073

Fusibles pour module électronique ME-ELR (Midget/ 10,3 x 38)

Jeu de fiches - IBS MLR PLSET 2-8A-F - 2836557

Jeu de connecteurs pour variantes en acier inoxydable, composés d'un connecteur et d'un étrier de blindage

Jeu de fiches - IBS ELR PLSET 2-3A - 2836816

Jeu de connecteurs pour variantes en tôle d'acier, comprenant : Connecteurs, presse-étoupes à visser et à enclencher, avec étriers et caches pour recouvrir les perçages non utilisés, caches pour recouvrir les connecteurs de capteurs non utilisés

Embase du boîtier - IBS IP 400 MBH/FUSE - 2734264

Socle de boîtier avec porte-fusibles, protection IP54

Embase du boîtier - IBS IP 400 MBH/INST - 2734947

Socle de boîtier pour montage sur profilé, protection IP54

Jeu de fiches - IBS FO VFD PLSET - 2734659

Jeu de connecteurs pour variante en tôle d'acier, comprenant : Connecteurs, presse-étoupes Pg à monter et caches pour les traversées de câbles non utilisées, caches de protection pour les connexions de capteurs non utilisées, connecteurs FSMA

Terminal de commande - IBS HVO/M12 - 2837006

Connecteur pour boîtier HVO, pour contacteur moteur INTERBUS et régulateur de vitesse INTERBUS, protection IP54

Terminal de commande - IBS HVO - 2836052

« Pocket » de commande manuelle locale pour modules Inline de puissance

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98