Aperçu des news

Alimentation sans interruption récompensée

23.07.2019

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS

La première alimentation sans interruption intelligente Quint DC-UPS de Phoenix Contact se distingue par sa simplicité d'intégration dans les réseaux industriels existants.

Elle dispose d'une interface intégrée pour Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT et USB et offre ainsi une grande flexibilité. Le système de gestion de la batterie intelligent avec IQ Technology et puissant chargeur de batterie assure, en outre, une disponibilité particulièrement élevée des installations.

La combinaison de ces caractéristiques de produit a également convaincu le jury d'experts du magazine Schaltschrankbau de la maison d'édition TeDo qui a décerné à l'alimentation le prix Schaltschrankbau Innovation Award 2019.

Avec ce prix, le magazine récompense cinq produits particulièrement innovants qui renforcent la compétitivité de la construction allemande d'appareillages de commutation et répondent en même temps aux besoins croissants des opérateurs. Dans ce contexte, l'alimentation QUINT DC-UPS a été évaluée par un jury d'experts comme une solution particulièrement avancée pour la construction d'armoires électriques.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer