Aperçu des news

Protection invisible pour les terminaux

03.06.2019

BLOCKTRAB BLT-T3 et BLT-SKT  

BLOCKTRAB - la protection invisible pour les terminaux

Avec les parafoudres BLOCKTRAB, protégez vos terminaux de manière sûre et fiable contre les surtensions.

La protection des terminaux invisible existe pour les boîtes d'encastrement, les goulottes ou les prises de courant. Cette gamme de produits va vous permettre de trouver la solution adéquate et d'installer une protection invisible. Un produit montable sur un rail DIN et intégré dans une armoire de commande, n'est pas toujours la bonne solution. Des adaptateurs, destinés à être enfichés dans la prise de courant, ne sont fréquemment pas esthétiques, prennent trop de place ou risqueraient d'être retirés par ignorance.

Les produits BLT-T3 et BLT-SKT inamovibles sont intégrés dans des emplacements occultés. Ils sont appropriés pour des systèmes 230 V monophasés et protègent vos terminaux dans un périmètre pouvant atteindre jusqu'à 10 m de longueur de câble. Le BLT-T3 est installé dans des boîtes d'encastrement, des goulottes ou des systèmes sous chape, le BLT-SKT derrière des prises de courant conventionnelles.

Indépendamment du choix du produit pour le parafoudre basse tension, celui-ci doit reposer sur un concept de protection intégral. Cela signifie que, dans les bâtiments, le parafoudre basse tension doit également être installé dans les distributions secondaire et principale.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer