Aperçu des news

Nouveaux connecteurs M12 pour transfert rapide des données 10 Gbits

11.03.2014

Connecteur M12

Avec les nouveaux connecteurs M12, Phoenix Contact élargit sa gamme de produits destinés au transfert rapide de données 10 Gbits :

Les fiches encastrables CAT6 A M12 avec broches à souder coudées permettent désormais de raccorder le circuit imprimé avec un angle de 90°. Le nouveau passe-cloison M12/RJ45 réalise l’interface entre un câblage de terrain M12 et un câblage d’armoire électrique RJ45. Les connecteurs type  «patch câbles» ou préassemblés simplifient le câblage dans l’appareil ou dans l’armoire. Pour permettre la maîtrise de la transmission des signaux haute fréquence, un système de blindage innovant, qui inclut le blindage de paires de données séparées, a été mis au point. La transmission de données est ainsi sécurisée dans des environnements à charge électromagnétique élevée.

En outre, les connecteurs répondent aux exigences des classes de protection IP 65 et IP 67. Phoenix Contact complète ainsi sa gamme de connecteurs de données destinés à la transmission sécurisée 10 Gbits.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer