Aperçu des news

L'alimentation la plus puissante sur le marché

11.02.2020

Alimentation QUINT POWER 40 A sur le rail DIN  

QUINT POWER 40 A avec côté sortie puissant

Avec les nouvelles alimentations QUINT POWER avec courant de sortie de 40 A, Phoenix Contact propose les alimentations les plus puissantes sur le marché. Laissez-vous convaincre par les nouvelles fonctions innovantes.

L'appareil monophasé avec un PFC à plusieurs niveaux du côté entrée optimise le rendement sur toute la plage de puissance pour une longue durée de vie en service. L'appareil triphasé ne génère aucun courant d'enclenchement et empêche ainsi tout déclenchement involontaire du fusible en amont après une brève interruption du réseau.

Garantissez une disponibilité élevée de l'installation avec les alimentations QUINT POWER. Pour une extension aisée de votre installation, utilisez la réserve de puissance statique avec jusqu'à 125 % de l'intensité nominale. La réserve de puissance dynamique est en outre mise à votre disposition pour le démarrage des charges difficiles, avec jusqu'à deux fois plus d'intensité nominale pour max. 5 s. La SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology) vous fournit une intensité nominale six fois supérieure pour max. 15 ms et déclenche ainsi de manière sélective les disjoncteurs de puissance standard. Les récepteurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner.

Le côté entrée avec éclateur à gaz intégré permet une immunité élevée jusqu'à 6 kV ainsi qu'une durée d'autonomie de 20 ms au moins en cas de panne de secteur.

La signalisation étendue avec contacts analogiques, numériques et de relais permet une surveillance préventive des fonctions de votre installation. Les états de fonctionnement critiques vous seront signalés avant que des erreurs ne surviennent.

Configurez l'alimentation en fonction de vos besoins. Adaptez les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques individuellement selon vos besoins et commandez dès une quantité minimum d'une pièce.

Grâce à la large plage de température de -40 °C à +70 °C, vous pouvez utiliser les appareils de manière flexible même dans des zones avec des conditions environnementales extrêmes.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer