Aperçu des news

Segmentation flexible des réseaux

09.01.2019

Deux switches NAT de la gamme 2000  

Les nouveaux switches NAT de la gamme 2000 peuvent être configurés d'une manière particulièrement individuelle, et utilisés avec flexibilité

Phoenix Contact complète la gamme des produits Switch 2000, par trois versions avec fonction NAT.

Les switches NAT associent les fonctions d'un switch administrable et d'un routeur NAT, au sein d'un seul appareil, et sont donc adaptés pour l'intégration facile des installations, avec les mêmes espaces d'adressage IP, dans les réseaux superposés. Pour la conversion des adresses IP, avec la nouvelle gamme d'appareils, différents mécanismes NAT sont disponibles : 1:1 NAT, virtual NAT, IP-Masquerading et Port-Forwarding. De plus, il est possible de répartir d'une manière flexible les huit ports du switch, par exemple sous forme d'un switch NAT classique, avec un port WAN et sept LAN ou avec plusieurs ports WAN, pour raccorder une machine à plusieurs réseaux superposés, par exemple à un réseau de production et de diagnostic. Afin d'obtenir une fiabilité élevée, aussi bien à l'intérieur de l'installation, que lors de la connexion aux réseaux superposés, les FL NAT 2000 côtés LAN et WAN prennent en charge différents mécanismes de redondance. Suivant l'utilisation, il y a différentes versions avec une configuration optimisée des fonctions, pour la construction de machines en série ou avec plus de fonctionnalités switch, ainsi qu'avec des homologations spécifiques aux différents, secteurs et la communication gigaoctet.

Les nouveaux switches NAT remplacent la gamme des appareils FL NAT SMN.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98