Aperçu des news

Nouvelles versions de disjoncteurs électroniques

09.01.2019

PTCB ponté avec des blocs de jonction CLIPLINE complete  

PTCB ponté avec des blocs de jonction CLIPLINE complete

Les disjoncteurs électroniques à un canal sont complétés par deux autres versions. Les nouveaux produits ont des intensités nominales fixes de 1 et 8 A.

Ainsi, cette gamme comprend maintenant six appareils avec des intensités nominales fixes (1, 2, 3, 4, 6 et 8 A). En plus, il y a aussi des versions avec des intensités nominales réglables de 1 à 3 A, de 1 à 4 A et de 1 à 8 A. Il est possible de régler les produits par incréments de 1 A.

Avec une largeur de 6 mm seulement, les disjoncteurs à un canal PTCB sont très compacts. Pour vous, cela signifie une protection fiable de faible encombrement. Grâce au pontage pour constituer le système de blocs de jonction CLIPLINE complete, il est aussi possible avec les nouveaux appareils de réaliser une répartition simple du potentiel. Vous utilisez des blocs de jonction standard ainsi que des accessoires et vous n'avez plus à qualifier de nouveaux matériels. Vous pouvez ainsi compléter facilement et rapidement vos applications existantes.


PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer